(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจรวม Sata แบบเต็ม

ประแจรวม Sata แบบเต็ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • การรับประกันอายุการใช้งาน
  • เริ่ม :
    ฿ 88.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40207
40208
40209
40210
40211
40212
40213
40214
40215
40216
40217
40218
40219
40220
40221
40222
40223
40233
40241
40244
40246
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 104.00

COMBINATION WRENCH 6MM 1 ชิ้น 4 วัน 127 6

฿ 104.00

COMBINATION WRENCH 7MM 1 ชิ้น 4 วัน 133 7

฿ 104.00

COMBINATION WRENCH 8MM 1 ชิ้น 4 วัน 140 8

฿ 120.00

COMBINATION WRENCH 9MM 1 ชิ้น 4 วัน 149 9

฿ 120.00

COMBINATION WRENCH 10MM 1 ชิ้น 4 วัน 159 10

฿ 144.00

COMBINATION WRENCH 11MM 1 ชิ้น 4 วัน 165 11

฿ 144.00

COMBINATION WRENCH 12MM 1 ชิ้น 4 วัน 171 12

฿ 152.00

COMBINATION WRENCH 13MM 1 ชิ้น 4 วัน 177 13

฿ 168.00

COMBINATION WRENCH 14MM 1 ชิ้น 4 วัน 190 14

฿ 168.00

COMBINATION WRENCH 15MM 1 ชิ้น 4 วัน 199 15

฿ 192.00

COMBINATION WRENCH 16MM 1 ชิ้น 4 วัน 208 16

฿ 200.00

COMBINATION WRENCH 17MM 1 ชิ้น 4 วัน 225 17

฿ 216.00

COMBINATION WRENCH 18MM 1 ชิ้น 4 วัน 237 18

฿ 240.00

COMBINATION WRENCH 19MM 1 ชิ้น 4 วัน 248 19

฿ 240.00

COMBINATION WRENCH 20MM 1 ชิ้น 4 วัน 265 20

฿ 248.00

COMBINATION WRENCH 21MM 1 ชิ้น 4 วัน 271 21

฿ 272.00

COMBINATION WRENCH 22MM 1 ชิ้น 4 วัน 293 22

฿ 296.00

COMBINATION WRENCH 23MM 1 ชิ้น 4 วัน 304 23

฿ 336.00

COMBINATION WRENCH 24MM 1 ชิ้น 4 วัน 316 24

฿ 433.00

COMBINATION WRENCH 25MM 1 ชิ้น 4 วัน 335 25

฿ 497.00

COMBINATION WRENCH 27MM 1 ชิ้น 4 วัน 348 27

฿ 537.00

COMBINATION WRENCH 30MM 1 ชิ้น 4 วัน 359 30

฿ 537.00

COMBINATION WRENCH 32MM 1 ชิ้น 4 วัน 425 32

฿ 88.00

COMBINATION WRENCH 5.5MM 1 ชิ้น 4 วัน 127 5.5

฿ 625.00

COMBINATION WRENCH 34MM 1 ชิ้น 4 วัน 476 34

฿ 825.00

COMBINATION WRENCH 38MM 1 ชิ้น 4 วัน 501 38

฿ 1,081.00

COMBINATION WRENCH 42MM 1 ชิ้น 4 วัน 578 42

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจผสมสารขัดเงาแบบเต็ม Sata

ประแจ SATA มาในขนาด มาตรฐาน และเมตริกที่สำคัญ และมีให้เลือกเป็นชุดที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับกล่องเครื่องมือของช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่อง ประแจ คุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะสำหรับช่างเครื่องดีเซล เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมแซมรถยนต์ หรือถอด น็อต และ โบลท์ ที่เป็นสนิมมาก คานหนาและบางและการออกแบบวงปิดอเนกประสงค์ช่วยให้คุณ ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ ได้อย่างมั่นคงและง่ายต่อการขันและคลายน็อตและ น็อต แบบเหลี่ยม หรือ โบลท์ นอกจากนี้ ด้วยการแต่งหน้า น้ำหนักเบา คุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สเกลวัด การวัดสลักด้วยเลเซอร์บน เครื่องมือ ช่วยให้คุณระบุขนาดที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ม้วน เครื่องมือ หรือตัวจัดระเบียบช่วยให้คุณพกพา เครื่องมือ ได้โดยไม่ยุ่งยากขณะเดินทาง การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตาและทันสมัย อยู่ในการรับประกันตลอดอายุ ประแจ SATA ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ

รหัสรุ่น
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40207
40208
40209
40210
40211
40212
40213
40214
40215
40216
40217
40218
40219
40220
40221
40222
40223
40233
40241
40244
40246
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 104.00

COMBINATION WRENCH 6MM 1 ชิ้น 4 วัน 127 6

฿ 104.00

COMBINATION WRENCH 7MM 1 ชิ้น 4 วัน 133 7

฿ 104.00

COMBINATION WRENCH 8MM 1 ชิ้น 4 วัน 140 8

฿ 120.00

COMBINATION WRENCH 9MM 1 ชิ้น 4 วัน 149 9

฿ 120.00

COMBINATION WRENCH 10MM 1 ชิ้น 4 วัน 159 10

฿ 144.00

COMBINATION WRENCH 11MM 1 ชิ้น 4 วัน 165 11

฿ 144.00

COMBINATION WRENCH 12MM 1 ชิ้น 4 วัน 171 12

฿ 152.00

COMBINATION WRENCH 13MM 1 ชิ้น 4 วัน 177 13

฿ 168.00

COMBINATION WRENCH 14MM 1 ชิ้น 4 วัน 190 14

฿ 168.00

COMBINATION WRENCH 15MM 1 ชิ้น 4 วัน 199 15

฿ 192.00

COMBINATION WRENCH 16MM 1 ชิ้น 4 วัน 208 16

฿ 200.00

COMBINATION WRENCH 17MM 1 ชิ้น 4 วัน 225 17

฿ 216.00

COMBINATION WRENCH 18MM 1 ชิ้น 4 วัน 237 18

฿ 240.00

COMBINATION WRENCH 19MM 1 ชิ้น 4 วัน 248 19

฿ 240.00

COMBINATION WRENCH 20MM 1 ชิ้น 4 วัน 265 20

฿ 248.00

COMBINATION WRENCH 21MM 1 ชิ้น 4 วัน 271 21

฿ 272.00

COMBINATION WRENCH 22MM 1 ชิ้น 4 วัน 293 22

฿ 296.00

COMBINATION WRENCH 23MM 1 ชิ้น 4 วัน 304 23

฿ 336.00

COMBINATION WRENCH 24MM 1 ชิ้น 4 วัน 316 24

฿ 433.00

COMBINATION WRENCH 25MM 1 ชิ้น 4 วัน 335 25

฿ 497.00

COMBINATION WRENCH 27MM 1 ชิ้น 4 วัน 348 27

฿ 537.00

COMBINATION WRENCH 30MM 1 ชิ้น 4 วัน 359 30

฿ 537.00

COMBINATION WRENCH 32MM 1 ชิ้น 4 วัน 425 32

฿ 88.00

COMBINATION WRENCH 5.5MM 1 ชิ้น 4 วัน 127 5.5

฿ 625.00

COMBINATION WRENCH 34MM 1 ชิ้น 4 วัน 476 34

฿ 825.00

COMBINATION WRENCH 38MM 1 ชิ้น 4 วัน 501 38

฿ 1,081.00

COMBINATION WRENCH 42MM 1 ชิ้น 4 วัน 578 42

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ประแจผสมสารขัดเงาแบบเต็ม Sata

  • ประแจ รวมมี คุณสมบัติ ปลายเปิดและปลายกล่อง
  • การออกแบบ การโหลดนอกมุมที่ส่วนท้ายของกล่องช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • ประแจ รวม คุณสมบัติ ปลายกล่อง ออฟเซ็ท 15° เพื่อเพิ่มระยะห่างของข้อนิ้ว
  • การออกแบบ หัว ที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้เข้าถึงจุดที่คับแคบซึ่ง เฟืองวงล้อ ไม่พอดี
  • เครื่องหมายประทับที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้ระบุขนาดได้อย่างรวดเร็ว
  • การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
  • เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ