(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SATA ตัด ล้อ

SATA ตัด ล้อ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 24.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
55002
55032
55033
55075
55080
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 24.00

CUTTING WHEEL INOX 105X1X16MM 1 ชิ้น 4 วัน 105 (4") 1 16

฿ 32.00

CUTTING-OFF WHEEL 100X1.2X16MM 1 ชิ้น 4 วัน 100 (4") 1.2 16

฿ 32.00

CUTTING-OFF WHEEL 100X2.5X16MM 1 ชิ้น 4 วัน 100 (4") 2.5 16

฿ 120.00

CUTTING WHEEL 355X3X25.4MM 1 ชิ้น 4 วัน 355 (14") 3 25.4

฿ 152.00

CUTTING-OFF WHEEL 400X3.2X32MM 1 ชิ้น 4 วัน 400 (16") 3.2 32
รหัสรุ่น
55002
55032
55033
55075
55080
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 24.00

CUTTING WHEEL INOX 105X1X16MM 1 ชิ้น 4 วัน 105 (4") 1 16

฿ 32.00

CUTTING-OFF WHEEL 100X1.2X16MM 1 ชิ้น 4 วัน 100 (4") 1.2 16

฿ 32.00

CUTTING-OFF WHEEL 100X2.5X16MM 1 ชิ้น 4 วัน 100 (4") 2.5 16

฿ 120.00

CUTTING WHEEL 355X3X25.4MM 1 ชิ้น 4 วัน 355 (14") 3 25.4

฿ 152.00

CUTTING-OFF WHEEL 400X3.2X32MM 1 ชิ้น 4 วัน 400 (16") 3.2 32

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รุ่น55002
ล้อ ตัด inox 105 × 1.0 × 16 MM
55032
ล้อ ตัด inox 100 × 1.2 × 16 MM
55033
ล้อ ตัด inox 100 × 2.5 × 16 MM
55075
ล้อ ตัด , inox 355 × 3.0 × 25.4 MM
55080
ล้อ ตัด inox 400 × 3.2 × 32 MM
ภาพ ผลิตภัณฑ์55002550325507555080
สเปค ผลิตภัณฑ์
หมายเลข ผลิตภัณฑ์55002
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.)16.00
ชิ้น/แพ็ค25
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
MADE INประเทศจีน
เส้นผ่านศูนย์กลางออก (มม.)105
ความหนา (มม.)1
หมายเลข ผลิตภัณฑ์55032
ชิ้น/แพ็ค25
MADE INประเทศจีน
เส้นผ่านศูนย์กลางออก (มม.)100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.)16.00
ความหนา (มม.)1.2
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
หมายเลข ผลิตภัณฑ์55033
เส้นผ่านศูนย์กลางออก (มม.)100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.)16.00
ชิ้น/แพ็ค25
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
MADE INประเทศจีน
ความหนา (มม.)2.5
หมายเลข ผลิตภัณฑ์55075
MADE INประเทศจีน
เส้นผ่านศูนย์กลางออก (มม.)355
ชิ้น/แพ็ค5
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.)25.40
ความหนา (มม.)3
หมายเลข ผลิตภัณฑ์55080
MADE INประเทศจีน
เส้นผ่านศูนย์กลางออก (มม.)400
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.)32.00
ความหนา (มม.)3.2
ชิ้น/แพ็ค5
เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA