(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
9309 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 785.00 |
T SERIES SCREWDRIVER SET SL&PH | 1 ชิ้น | 4 วัน |
รหัสรุ่น |
---|
9309 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 785.00 |
T SERIES SCREWDRIVER SET SL&PH | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
● | คลองเลื่อย ไขควง ปากแบน 3 ชิ้นพร้อม มือจับ พลาสติก (5 x 75MM, 5 x 100MM, 6 x 150MM) | ||||
● | คลองเลื่อย ไขควง ปากแฉก 3 ชิ้นพร้อม มือจับ พลาสติก (#1 x 75MM, #2 x 100MM, #2 x 150MM) |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 09309 |
ชิ้น/แพ็ค | 30.5 |
ความยาวภายนอก (ซม.) | 22 |
ความกว้างภายนอก (ซม.) | 6.5 |
ความสูงภายนอก (ซม.) | 1.23 |
เงื่อนไขการรับประกัน | โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย |
MADE IN | ประเทศจีน |
รายการ เครื่องมือ | โปรดดู 'บทนำ' |
ชิ้น/ คลองเลื่อย | 6 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง