(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61603 |
61605 |
61606 |
61607 |
61608 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวฉลาม (mm) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ Maxi (mm) |
ความยาวโดยรวม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.0 | 100 | 34 | 220 | ||
฿ 202.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.0 | 150 | 34 | 269 | ||
฿ 224.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8.0 | 150 | 38 | 80 | ||
฿ 239.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8.0 | 250 | 38 | 380 | ||
฿ 262.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8.0 | 250 | 380 | 38 |
รหัสรุ่น |
---|
61603 |
61605 |
61606 |
61607 |
61608 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวฉลาม (mm) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ Maxi (mm) |
ความยาวโดยรวม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.0 | 100 | 34 | 220 | ||
฿ 202.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.0 | 150 | 34 | 269 | ||
฿ 224.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8.0 | 150 | 38 | 80 | ||
฿ 239.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8.0 | 250 | 38 | 380 | ||
฿ 262.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER SL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8.0 | 250 | 380 | 38 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | 61603 ไขควง แฉก T series รู 6 × 100 มม | 61605 ไขควง แฉก T series รู 6 × 150 มม | 61606 ไขควง แฉก T series ปากแบน 8 × 150 มม | 61607 ไขควง แฉก T series ปากแบน 8 × 200 มม | 61608 ไขควง แฉก T series ปากแบน 8 × 250 มม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพ ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||
บทนำ |
| ||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | 6 × 100 | 6 × 150 | 8 × 150 | 8 × 200 | 8 × 250 | ||||||||
ความยาว (มม.) | 218 | 268 | 278.5 | 328.5 | 378.5 | ||||||||
ขั้ว ⌀ (มม.) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
ความสูงภายนอก (ซม.) | 0.13 | 0.145 | 0.211 | 0.24 | 0.26 | ||||||||
เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน | ||||||||||||
เมดอิน | ประเทศจีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง