(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61703 |
61705 |
61706 |
61707 |
61708 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวฉลาม (mm) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ Maxi (mm) |
ความยาวโดยรวม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #2 | 100 | 34 | 220 | ||
฿ 202.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #2 | 150 | 34 | 269 | ||
฿ 224.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #3 | 150 | 38 | 280 | ||
฿ 239.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #3 | 200 | 38 | 330 | ||
฿ 269.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #3 | 250 | 38 | 380 |
รหัสรุ่น |
---|
61703 |
61705 |
61706 |
61707 |
61708 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวฉลาม (mm) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ Maxi (mm) |
ความยาวโดยรวม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #2 | 100 | 34 | 220 | ||
฿ 202.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #2 | 150 | 34 | 269 | ||
฿ 224.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #3 | 150 | 38 | 280 | ||
฿ 239.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #3 | 200 | 38 | 330 | ||
฿ 269.00 |
T SERIES GO-THR SCREWDRIVER PH | 1 ชิ้น | 4 วัน | #3 | 250 | 38 | 380 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | 61703 ไขควง แฉก T series ฟิลลิปส์ #2×100MM | 61705 ไขควง แฉก T series ฟิลลิปส์ #2 × 150MM | 61706 ไขควง แฉก T series ฟิลลิปส์ #3 × 150MM | 61707 ไขควง แฉก T series ฟิลลิปส์ #3 × 200MM | 61708 ไขควง แฉก T series ฟิลลิปส์ #3 × 250MM |
---|---|---|---|---|---|
ภาพ ผลิตภัณฑ์ | |||||
ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | #2 × 100 | #2 × 150 | #3 × 150 | #3 × 200 | #3 × 250 |
ขั้ว ⌀ (มม.) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
ความยาว (มม.) | 218 | 268 | 278.5 | 328.5 | 378.5 |
ความสูงภายนอก (ซม.) | 0.13 | 0.1465 | 0.213 | 0.24 | 0.26 |
เงื่อนไขการรับประกัน | การรับประกันอายุการใช้งาน | ||||
ผลิตใน | ประเทศจีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง