(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องคอริ่ง ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

เครื่องคอริ่ง ไร้สาย Milwaukee (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MXFDCD150-0C0

  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    MX FUEL
  • เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ / เคส รวม
  • ความเร็วขณะไร้โหลด(RPM)
    790-1550
  • ความจุบิต(mm)
    152
  • ขนาด แกนหมุน(mm)
    1-¼”-7 UNC และ ½” G
  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • ชนิด
    ไร้สาย
รหัสรุ่น
MXFDCD150-0C0 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 55,137.00

฿ 51,690.94

CORDLESS CORE DRILL 1 ชิ้น 4 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    MX FUEL
  • เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ / เคส รวม
  • ความเร็วขณะไร้โหลด(RPM)
    790-1550
  • ความจุบิต(mm)
    152
  • ขนาด แกนหมุน(mm)
    1-¼”-7 UNC และ ½” G
  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • ชนิด
    ไร้สาย

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS DRIVER DRILL

AUTOSTOP & คลัทช์ ที่จดสิทธิบัตร - คลัทช์ ที่จดสิทธิบัตรและเทคโนโลยี AUTOSTOP มอบประสบการณ์การคว้านด้วยมือที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยให้ อุปกรณ์ควบคุม สูงสุดและป้องกันการหมุนเกินใน เคส เครื่องจักร ติดขัด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MXFDCD150-0C0

  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    MX FUEL
  • เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ / เคส รวม
  • ความเร็วขณะไร้โหลด(RPM)
    790-1550
  • ความจุบิต(mm)
    152
  • ขนาด แกนหมุน(mm)
    1-¼”-7 UNC และ ½” G
  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • ชนิด
    ไร้สาย
รหัสรุ่น
MXFDCD150-0C0 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 55,137.00

฿ 51,690.94

CORDLESS CORE DRILL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS DRIVER DRILL

  • AUTOSTOP & คลัทช์ ที่จดสิทธิบัตร - คลัทช์ ที่จดสิทธิบัตรและเทคโนโลยี AUTOSTOP มอบประสบการณ์การคว้านด้วยมือที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยให้ อุปกรณ์ควบคุม สูงสุดและป้องกันการหมุนเกินใน เคส เครื่องจักร ติดขัด
  • ขาตั้ง ขนาดกะทัดรัด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)- ขาตั้ง ขนาดกะทัดรัดจะเปลี่ยน ดอกสว่านคอร์ดริล แบบมือถือให้เป็น สารละลาย แบบพกพา น้ำหนักเบา ติดตั้งกับแท่นเจาะเพื่อการคว้านที่หลากหลายมากขึ้นถึงรูสูงสุด 152 มม. (6 นิ้ว) การตั้งค่าเสาแบบทำมุมที่ปรับได้ง่าย และตัวเลือกใน พุก หรือ สุญญากาศ ทำให้มี สารละลาย ที่หลากหลายสำหรับการคว้านที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
  • เกจวัดความดัน และ เครื่องวัดระดับน้ำ LED - เกจวัดความดัน ดัน แบบรวม ช่วยให้ ความดัน การเจาะมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มผลผลิตและรันไทม์สูงสุด เครื่องวัดระดับน้ำ LED ช่วยให้ถือรูได้ง่ายและแม่นยำ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ น้ำออนบอร์ด - การเชื่อมต่อสายไฟ น้ำออนบอร์ดช่วยให้คุณ คอร์/แกน ได้ทั้งแบบแห้งและเปียก สายยาง เชื่อมต่อด่วนแบบสากลช่วยให้การเจาะแบบเปียกทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยากที่สุด