(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DCH072N-KR |
DCH133NT-B1 |
DCH172N-KR |
DCH263KN-KR |
DCH273B |
DCH333NT-KR |
DCH417N-KR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | แรงดันไฟฟ้า (V) |
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด (นาที -1) |
ความสามารถในการ ดอกสว่าน (mm) |
BPM (ครั้งต่อนาที) |
แรงกระแทก (J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,068.22 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 0-910 | ไม้ = 13 เหล็กกล้า = 10 คอนกรีต = 14 | 0-4280 | 1.1 | ||
฿ 6,116.82 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 18 | 0-1500 | ไม้ = 30 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 26 | 0-5500 | 2.6 | ||
฿ 5,301.25 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 0-1060 | ไม้ = 16 เหล็กกล้า = 10 คอนกรีต = 16 | 0-4980 | 1.4 | ||
฿ 6,524.61 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 18 | 0-1165 | ไม้ = 28 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 25 | 0-4300 | 3.0 | ||
฿ 7,281.93 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 0-1100 | ไม้ = 26 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 24 | 0-4500 | 2.1 | ||
฿ 13,690.03 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 54 | 0-1000 | ไม้ = 30 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 26 | 0-4480 | 3.5 | ||
฿ 24,758.57 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 60 | 0-725 | ไม้ = 32 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 32 | 0-4200 | 4.5 |
สว่าน แกนหมุน ไร้สายจากแบรนด์ ค้อน ช่วยให้งานช่างของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ยุ่งยากกับ แกนหมุน อีกต่อไป ตัว เครื่องจักร ผลิตจาก วัสดุ คุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน อัตราการเจาะที่มีประสิทธิภาพมาพร้อมกับโหมดการทำงาน 3 โหมด ได้แก่ การเจาะปกติ การเจาะ คอนกรีต และการเจาะทำลาย ทำให้สามารถเจาะปูนได้ หรือสกัดทำลายปูนสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับ งานเจาะ คอนกรีต ผนังปูน อิฐ และงานสกัด เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
DCH072N-KR |
DCH133NT-B1 |
DCH172N-KR |
DCH263KN-KR |
DCH273B |
DCH333NT-KR |
DCH417N-KR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | แรงดันไฟฟ้า (V) |
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด (นาที -1) |
ความสามารถในการ ดอกสว่าน (mm) |
BPM (ครั้งต่อนาที) |
แรงกระแทก (J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,068.22 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 0-910 | ไม้ = 13 เหล็กกล้า = 10 คอนกรีต = 14 | 0-4280 | 1.1 | ||
฿ 6,116.82 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 18 | 0-1500 | ไม้ = 30 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 26 | 0-5500 | 2.6 | ||
฿ 5,301.25 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 0-1060 | ไม้ = 16 เหล็กกล้า = 10 คอนกรีต = 16 | 0-4980 | 1.4 | ||
฿ 6,524.61 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 18 | 0-1165 | ไม้ = 28 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 25 | 0-4300 | 3.0 | ||
฿ 7,281.93 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 0-1100 | ไม้ = 26 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 24 | 0-4500 | 2.1 | ||
฿ 13,690.03 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 54 | 0-1000 | ไม้ = 30 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 26 | 0-4480 | 3.5 | ||
฿ 24,758.57 |
CORDLESS ROTARY HAMMER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 60 | 0-725 | ไม้ = 32 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 32 | 0-4200 | 4.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
- ลดการสั่นสะเทือนเพื่อ งานละเอียด ในการเจาะที่มากขึ้น
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: ลดการเสียดสีของชิ้นส่วนภายในเพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ที่ ด้ามจับ ด้านข้างหลายตำแหน่ง: อุปกรณ์ควบคุม ได้ดีขึ้นและเมื่อยล้าน้อยลง
- LED ทำงาน: แสงสีขาวสว่างของ พื้นผิว การทำงาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง