(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สว่าน แกนหมุน ไร้สาย Dewalt (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ) (DCH253M2-KR)

สว่าน แกนหมุน ไร้สาย Dewalt (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ) (DCH253M2-KR)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DCH253M2-KR
DCH273P2-KR
DCH333X2-KR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS แรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด
(นาที -1)
ความสามารถในการ ดอกสว่าน
(mm)
BPM
(ครั้งต่อนาที)
อุปกรณ์เสริม แรงกระแทก
(J)

฿ 14,563.86

CORDLESS ROTARY HAMMER 1 ชิ้น 4 วัน - 18 0-1200 ไม้ = 27 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 24 0-4500 แบตเตอรี่ 4ahx2, ที่ เครื่องชาร์จ x1 2.1

฿ 17,301.87

CORDLESS ROTARY HAMMER 1 ชิ้น 4 วัน 10 18 0-1100 ไม้ = 26 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 24 0-4600 แบตเตอรี่ 5ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1 2.1

฿ 28,545.17

CORDLESS ROTARY HAMMER 1 ชิ้น 4 วัน 10 54 0-1000 ไม้ = 30 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 30 0-4800 แบตเตอรี่ 9ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1 4.2

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS ROTARY HAMMER

สว่าน แกนหมุน ไร้สายจากแบรนด์ ค้อน ช่วยให้งานช่างของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ยุ่งยากกับ แกนหมุน อีกต่อไป ตัว เครื่องจักร ผลิตจาก วัสดุ คุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน อัตราการเจาะที่มีประสิทธิภาพมาพร้อมกับโหมดการทำงาน 3 โหมด ได้แก่ การเจาะปกติ การเจาะ คอนกรีต และการเจาะทำลาย ทำให้สามารถเจาะปูนได้ หรือสกัดทำลายปูนสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับ งานเจาะ คอนกรีต ผนังปูน อิฐ และงานสกัด เป็นต้น

รหัสรุ่น
DCH253M2-KR
DCH273P2-KR
DCH333X2-KR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS แรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรีสูงสุด
(นาที -1)
ความสามารถในการ ดอกสว่าน
(mm)
BPM
(ครั้งต่อนาที)
อุปกรณ์เสริม แรงกระแทก
(J)

฿ 14,563.86

CORDLESS ROTARY HAMMER 1 ชิ้น 4 วัน - 18 0-1200 ไม้ = 27 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 24 0-4500 แบตเตอรี่ 4ahx2, ที่ เครื่องชาร์จ x1 2.1

฿ 17,301.87

CORDLESS ROTARY HAMMER 1 ชิ้น 4 วัน 10 18 0-1100 ไม้ = 26 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 24 0-4600 แบตเตอรี่ 5ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1 2.1

฿ 28,545.17

CORDLESS ROTARY HAMMER 1 ชิ้น 4 วัน 10 54 0-1000 ไม้ = 30 เหล็กกล้า = 13 คอนกรีต = 30 0-4800 แบตเตอรี่ 9ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1 4.2

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS ROTARY HAMMER

- ลดการสั่นสะเทือนเพื่อ งานละเอียด ในการเจาะที่มากขึ้น
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: ลดการเสียดสีของชิ้นส่วนภายในเพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ที่ ด้ามจับ ด้านข้างหลายตำแหน่ง: อุปกรณ์ควบคุม ได้ดีขึ้นและเมื่อยล้าน้อยลง
- LED ทำงาน: แสงสีขาวสว่างของ พื้นผิว การทำงาน