1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก RS PRO , 360 × 450 × 140 มม

PLASTIC EQUIPMENT CASE

เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก RS PRO , 360 × 450 × 140 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,552.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ = PP
ความสูงภายใน = 289 มม
ความกว้างภายใน = 434 มม
ความลึกภายใน = 132 มม
ขนาดภายใน = 289 × 434 × 132 มม
ความสูงภายนอก = 360 มม
ความกว้างภายนอก = 450 มม
ความลึกภายนอก = 140 มม
ขนาดภายนอก = 360 × 450 × 140 มม
โฟม = ใช่
กันน้ำหรือ กันน้ำ = ไม่
ล้อ = ไม่
ประเภท วัสดุ = พลาสติก
ล็อคได้ = ใช่

รหัสสินค้า
4359700 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,552.40

฿ 2,368.39

PLASTIC EQUIPMENT CASE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4359700 ในชุด เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก RS PRO , 360 × 450 × 140 มม