1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO เคส ใส่อุปกรณ์โลหะ กันน้ำ 410 × 580 × 385 มม

METAL EQUIPMENT CASE

RS PRO เคส ใส่อุปกรณ์โลหะ กันน้ำ 410 × 580 × 385 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,791.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ = อลูมิเนียม
ความสูงภายใน = 380 มม
ความกว้างภายใน = 550 มม
ความลึกภายใน = 350 มม
ขนาดภายใน = 380 × 550 × 350 มม
ความสูงภายนอก = 410 มม
ความกว้างภายนอก = 580 มม
ความลึกภายนอก = 385 มม
ขนาดภายนอก = 410 × 580 × 385 มม
กันน้ำหรือ กันน้ำ = ใช่
ล้อ = ไม่
ประเภท วัสดุ = โลหะ
วงเวียน = ไม่
น้ำหนัก = 5.5 กก

รหัสสินค้า
9144086 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,791.76

฿ 3,861.37

METAL EQUIPMENT CASE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9144086 ในชุด RS PRO เคส ใส่อุปกรณ์โลหะ กันน้ำ 410 × 580 × 385 มม