1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก กันน้ำ RS PRO , 200 × 515 × 415 mm

PLASTIC EQUIPMENT CASE

เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก กันน้ำ RS PRO , 200 × 515 × 415 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,711.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ = PP
ความสูงภายใน = 170 มม
ความกว้างภายใน = 485 มม
ความลึกภายใน = 355 มม
ขนาดภายใน = 170 × 485 × 355 มม
ความสูงภายนอก = 200 มม
ความกว้างภายนอก = 515 มม
ความลึกภายนอก = 415 มม
ขนาดภายนอก = 200 × 515 × 415 มม
โฟม = ใช่
กันน้ำหรือ กันน้ำ = ใช่
ล้อ = ไม่
สี = ดำ
วงเวียน = ไม่
น้ำหนัก = 4.3 กก

รหัสสินค้า
7674995 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 17,711.87

฿ 11,808.50

PLASTIC EQUIPMENT CASE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7674995 ในชุด เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก กันน้ำ RS PRO , 200 × 515 × 415 mm