1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก กันน้ำ RS PRO , 515 × 415 × 154 มม

PLASTIC EQUIPMENT CASE

เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก กันน้ำ RS PRO , 515 × 415 × 154 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,586.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ = โพลียูรีเทน
ความสูงภายใน = 145 มม
ความกว้างภายใน = 355 มม
ความลึกภายใน = 485 มม
ขนาดภายนอก = 515 × 415 × 154 มม
กันน้ำหรือ กันน้ำ = ใช่
ล้อ = ไม่
สี = ดำ
ระดับ IP = IP67
น้ำหนัก = 3.6 กก

รหัสสินค้า
1246587 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,586.76

฿ 6,391.49

PLASTIC EQUIPMENT CASE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1246587 ในชุด เคส ใส่อุปกรณ์พลาสติก กันน้ำ RS PRO , 515 × 415 × 154 มม