1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เคส ใส่ เครื่องมือ RS PRO

TOOL CASE

เคส ใส่ เครื่องมือ RS PRO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,154.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องเก็บของ สำหรับ หัวแร้งบัดกรี ไร้สาย เหมาะที่จะถือเตารีดไร้สาย หมายเลข สต๊อก ; 545-008 545-008 ระหว่างการขนส่งและการใช้งานเตารีดสามารถเก็บได้ทันทีหลังการใช้งาน พื้นที่จัดเก็บสำหรับ 3 ปลายหัวแร้งบัดกรี และ ฟองน้ำ ทำความสะอาดพร้อม ไขควง ที่มาพร้อมกับส่วนน็อกเอาต์เหล็กที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยให้สามารถชาร์จเตารีดจาก สายนำไฟฟ้า 12 V หมายเลข สต๊อก ; 547-515 547-515 ขณะอยู่ในกล่อง

สเปค
แบบกล่อง = เคส ใส่ เครื่องมือ

รหัสสินค้า
600565 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,154.77

฿ 815.15

TOOL CASE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 600565 ในชุด เคส ใส่ เครื่องมือ RS PRO