1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 130 มม. สเตนเลส แบน ปากคีบปลายเล็ก ESD

STAINLESS STEEL ESD TWEEZERS

RS PRO 130 มม. สเตนเลส แบน ปากคีบปลายเล็ก ESD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,915.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
หมายเลข รุ่น = 00CFR. SA
วัสดุ = สเตนเลส
ความยาวรวม = 130 มม
ประเภทจุด = แบน
ป้องกันแม่เหล็ก = ใช่
ปลอดภัย ESD = ใช่
ต่อต้านกรด = ใช่

รหัสสินค้า
1369723 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,915.61

฿ 1,277.14

STAINLESS STEEL ESD TWEEZERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1369723 ในชุด RS PRO 130 มม. สเตนเลส แบน ปากคีบปลายเล็ก ESD