1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตู้เก็บของ RS PRO 12 ลิ้นชัก, PP, 290 มม. x 310 มม. x 180 มม., เทา

DRAWER STORAGE

ตู้เก็บของ RS PRO 12 ลิ้นชัก, PP, 290 มม. x 310 มม. x 180 มม., เทา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,404.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ลิ้นชัก = 12
วัสดุ เคส = PP
ความสูง = 290 มม
ความกว้าง = 310 มม
ความลึก = 180 มม
ลิ้นชักใส = ใช่
วัสดุ ลิ้นชัก = PS
ลิ้นชัก แบบเอียงได้ = ใช่
สี = เทา
ติดผนัง = ไม่

รหัสสินค้า
9096940 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,404.27

฿ 2,936.33

DRAWER STORAGE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9096940 ในชุด ตู้เก็บของ RS PRO 12 ลิ้นชัก, PP, 290 มม. x 310 มม. x 180 มม., เทา