1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ใบมีดลบคม ตัด RS PRO สำหรับเครื่อง เครื่องซีล ความร้อน【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CUTTING BLADES FOR HEATSEALERS

ใบมีดลบคม ตัด RS PRO สำหรับเครื่อง เครื่องซีล ความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,585.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เครื่อง เครื่องซีล ความร้อนที่มาพร้อมกับปลั๊ก Type G - British 3 ขาพิน ป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นสีชมพูเพื่อแยกความแตกต่างจากท่อ มาตรฐาน เครื่อง เครื่องซีล ความร้อน. มีด 2 ทางเพื่อความสะดวกในการตัด วัสดุ ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุม สำหรับการ ความสามารถในการทวนซ้ำ จะ ซีล วัสดุ ได้หลากหลาย รวมถึง ป้องกันไฟฟ้าสถิต และ โพลีเอทิลีน ขึ้นอยู่กับประเภทของ วัสดุ ใช้ หน่วยเหล่านี้จะ ซีล ตั้งแต่ 2 ชั้น 25 ไมครอน (2 x 100 เกจวัด) ขึ้นไป ถึง 2 x 200 ไมครอน (2 x 800 เกจวัด) RS ท่อซีลความร้อนคือ 62.5 ไมครอน (250 เกจวัด

รหัสสินค้า
3296052 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,585.83

฿ 1,723.97

CUTTING BLADES FOR HEATSEALERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3296052 ในชุด ใบมีดลบคม ตัด RS PRO สำหรับเครื่อง เครื่องซีล ความร้อน