1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ตลับ ชุดกรอง น้ำไหลสูงสีดำ/น้ำเงิน 1 นิ้ว ตัวเสื้อ 8 บาร์

HIGH FLOW WATER FILTER HOUSING

RS PRO ตลับ ชุดกรอง น้ำไหลสูงสีดำ/น้ำเงิน 1 นิ้ว ตัวเสื้อ 8 บาร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,065.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ดำ/น้ำเงิน
การไหลสูงสุดโดยไม่ใช้คาร์ทริดจ์ = 60 ลิตร/นาที
การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ และ เต้ารับ = 1 ใน BSP
ความดัน ใช้งานสูงสุด = 8 bar
ขนาดทาง เต้าเสียบ และ เต้ารับ = 1 นิ้ว
มาตรฐาน เกลียว เต้าเสียบ และ เต้ารับ = BSP

รหัสสินค้า
7382700 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,065.45

฿ 4,710.54

HIGH FLOW WATER FILTER HOUSING 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7382700 ในชุด RS PRO ตลับ ชุดกรอง น้ำไหลสูงสีดำ/น้ำเงิน 1 นิ้ว ตัวเสื้อ 8 บาร์