1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO มือจับ เฟืองวงล้อ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม พร้อม มือจับ เฟืองวงล้อ เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม

SOCKET WRENCHES

RS PRO มือจับ เฟืองวงล้อ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม พร้อม มือจับ เฟืองวงล้อ เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,458.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาดไดรฟ์ = 1/2 นิ้ว
แบบมือจับ = เฟืองวงล้อ
รูปทรง ไดรฟ์ = แบบเหลี่ยม
วัสดุ = เหล็กกล้า อัลลอยด์
การขัดเงา = โครเมี่ยม

รหัสสินค้า
253116 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,458.01

฿ 1,638.76

SOCKET WRENCHES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 253116 ในชุด RS PRO มือจับ เฟืองวงล้อ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม พร้อม มือจับ เฟืองวงล้อ เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม