1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง มาตรฐาน RS PRO Torx ปลาย T6

TORX STANDARD SCREWDRIVER

ไขควง มาตรฐาน RS PRO Torx ปลาย T6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ปลาย = Torx
ขนาด ปลาย = T6
ประเภท ไขควง = มาตรฐาน
VDE/1000 V ได้รับการอนุมัติ = ไม่
ความยาว ใบมีดลบคม มีด = 60 มม
ความยาวรวม = 150 มม
วัสดุ ใบมีดลบคม มีด = เหล็กกล้า โครเมี่ยม วาเนเดียมโมลิบดีนัม

รหัสสินค้า
1829711 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 309.79

฿ 218.68

TORX STANDARD SCREWDRIVER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1829711 ในชุด ไขควง มาตรฐาน RS PRO Torx ปลาย T6