1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง แบบมีฉนวน RS PRO ปลาย 0.6 x 3.5 มม. ได้รับการอนุมัติ VDE 1000 V

SLOTTED INSULATED SCREWDRIVER

ไขควง แบบมีฉนวน RS PRO ปลาย 0.6 x 3.5 มม. ได้รับการอนุมัติ VDE 1000 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 307.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ปลาย = slotted
ขนาด ปลาย = 0.6 x 3.5 มม
ประเภท ไขควง = แบบมีฉนวน
VDE/1000 V ได้รับการอนุมัติ = ใช่
ความยาว ใบมีดลบคม มีด = 100 มม
ความยาวรวม = 190 มม
วัสดุ มือจับ = พลาสติก
วัสดุ ใบมีดลบคม มีด = เหล็กกล้า โครเมี่ยม วาเนเดียมโมลิบดีนัม

รหัสสินค้า
1253080 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 307.09

฿ 216.77

SLOTTED INSULATED SCREWDRIVER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1253080 ในชุด ไขควง แบบมีฉนวน RS PRO ปลาย 0.6 x 3.5 มม. ได้รับการอนุมัติ VDE 1000 V