1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ชุดขับมอเตอร์ RS PRO 8 ชิ้น ทอร์กซ์

DRIVER BIT 8 PIECES TORX

ดอก ชุดขับมอเตอร์ RS PRO 8 ชิ้น ทอร์กซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิด หัว = Torx
ประเภท = ชุดขับมอเตอร์ บิต
ขนาด = T8 → T40
จำนวนชิ้น = 8
วัสดุ = เหล็กกล้า โครเมี่ยม โมลิบดีนัมวาเนเดียม

รหัสสินค้า
6159215 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 92.78

฿ 65.49

DRIVER BIT 8 PIECES TORX 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6159215 ในชุด ดอก ชุดขับมอเตอร์ RS PRO 8 ชิ้น ทอร์กซ์