1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ชุดขับมอเตอร์ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม 8 มม. ไม่มี ความยาว ใบมีดลบคม 125 มม

HEXAGON NUT DRIVER

RS PRO ชุดขับมอเตอร์ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม 8 มม. ไม่มี ความยาว ใบมีดลบคม 125 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ปลาย = หกเหลี่ยม
ขนาด ปลาย = 8 มม
ประเภท ไขควง = มาตรฐาน
ความยาว ใบมีดลบคม มีด = 125 มม
ความยาวรวม = 235 มม
VDE/1000 V ได้รับการอนุมัติ = ไม่
วัสดุ ใบมีดลบคม มีด = เหล็กกล้า โครเมี่ยม วาเนเดียม
ใบมีดลบคม = โครเมี่ยม การขัดเงา

รหัสสินค้า
1829735 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 632.35

฿ 446.38

HEXAGON NUT DRIVER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1829735 ในชุด RS PRO ชุดขับมอเตอร์ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม 8 มม. ไม่มี ความยาว ใบมีดลบคม 125 มม