1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS น๊อตตัวเมีย ชุดขับมอเตอร์ หัวหกเหลี่ยม 7 มม. ความยาว ใบมีดลบคม 150 มม

HEXAGON NUT DRIVER

RS น๊อตตัวเมีย ชุดขับมอเตอร์ หัวหกเหลี่ยม 7 มม. ความยาว ใบมีดลบคม 150 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,153.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ปลาย = หกเหลี่ยม
ขนาด ปลาย = 7 มม
ประเภท ไขควง = ยืดหยุ่น
ความยาว ใบมีดลบคม มีด = 150 มม
ความยาวรวม = 250 มม
วัสดุ ใบมีดลบคม มีด = สเตนเลส
วัสดุ มือจับ = สเตนเลส
ใบมีดลบคม = โครเมี่ยม การขัดเงา

รหัสสินค้า
613555 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,153.99

฿ 814.60

HEXAGON NUT DRIVER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 613555 ในชุด RS น๊อตตัวเมีย ชุดขับมอเตอร์ หัวหกเหลี่ยม 7 มม. ความยาว ใบมีดลบคม 150 มม