(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 12 V DC
ประเภท เครื่องเป่าลม = เครื่องเป่าลม ลเวอร์
การทำงานของ AC หรือ DC = DC
การไหลของอากาศ = 30cfm
ความสูง = 120 มม
ความกว้าง = 120 มม
ความลึก = 31 มม
ขนาด = 120 × 120 × 31 มม
ความเร็ว พัดลมระบายความร้อน = 2700 รอบต่อนาที
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 49 เดซิเบล (เอ)
ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น = ลูก
กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 600 มิลลิแอมป์
ประเภทการ สายต่อปลายสาย = ขดลวด สายนำไฟฟ้า
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7874025 ในชุด RS PRO พัดลมระบายความร้อน หอยโข่ง 120 × 120 × 31 มม., 30cfm, 12 V DC DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง