1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 2kW พัดลมระบายความร้อน เครื่องทำความร้อน, ติดตั้ง พื้น , type G - British 3- ขาพิน

2KW FAN HEATER

RS PRO 2kW พัดลมระบายความร้อน เครื่องทำความร้อน, ติดตั้ง พื้น , type G - British 3- ขาพิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,617.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทความร้อน = พัดลมระบายความร้อน
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงสุด = 2kW
ติดตั้ง = ติดตั้ง พื้น
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม = เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 230 V ac
ประเภทปลั๊ก = ประเภท G - British 3- ขาพิน
การตั้งค่า อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 2
ปริมาณลม = 197 ลบ.ม./ชม

รหัสสินค้า
1746567 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,617.84

฿ 1,745.31

2KW FAN HEATER 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1746567 ในชุด RS PRO 2kW พัดลมระบายความร้อน เครื่องทำความร้อน, ติดตั้ง พื้น , type G - British 3- ขาพิน