1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แมนเดรล RS PRO M6

M6 MANDREL

แมนเดรล RS PRO M6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 752.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดแมนเดรลเหมาะสำหรับ เครื่องมือ อยู่ในชุด สปริงเสริมเกลียว AVK™ และชุด น๊อตตัวเมีย หัวตัดที่เลิกผลิตแล้ว หมายเลข สต๊อก RS 292-530 นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับ เครื่องมือ โลดโผนหัว น๊อตตัวเมีย หัวแม่มือที่เลิกผลิตแล้ว หมายเลข สต๊อก RS 181-682 ชุดแมนเดรลเหมาะสำหรับ เครื่องมือ อยู่ในชุด สปริงเสริมเกลียว AVK™ ; 194-310 194-310 และ ; 667-3099 667-3099

สเปค
ขนาด เกลียว = M6

รหัสสินค้า
165526 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 752.04

฿ 530.87

M6 MANDREL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 165526 ในชุด แมนเดรล RS PRO M6