1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผ่นดิสก์ ปิด RS PRO เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ 125 มม. ผงทรายขัด P60 5 ชิ้นในแพ็ค【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ABRASIVE DISCS

แผ่นดิสก์ ปิด RS PRO เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ 125 มม. ผงทรายขัด P60 5 ชิ้นในแพ็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,344.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แผ่นดิสก์ ใบ = 125 มม
วัสดุ สารขัดถู = เซอร์โคเนียมไดออกไซด์
ขนาด รู = 22.23 มม
ขนาดของเม็ดขัด = P60
จำนวนในแพ็ค = 5
ความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัย = 12250 รอบต่อนาที

รหัสสินค้า
1849846 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,344.48

฿ 949.07

ABRASIVE DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1849846 ในชุด แผ่นดิสก์ ปิด RS PRO เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ 125 มม. ผงทรายขัด P60 5 ชิ้นในแพ็ค