1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดอลูมิเนียมออกไซด์ แผ่นดิสก์ PRO หนา 230 มม. x 1.8 มม. ผงทรายขัด P120 5 แพ็ค【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ALUMINIUM OXIDE CUTTING DISC

ใบตัดอลูมิเนียมออกไซด์ แผ่นดิสก์ PRO หนา 230 มม. x 1.8 มม. ผงทรายขัด P120 5 แพ็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,013.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลาง แผ่นดิสก์ = 230 มม
ความหนา = 1.8 มม
วัสดุ สารขัดถู = อะลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดของเม็ดขัด = P120
จำนวนในแพ็ค = 5
ความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัย = 6600 รอบต่อนาที
การ การใช้งาน = เอนกประสงค์ & สเตนเลส
รูปทรง แผ่นดิสก์ = แบบกลม

รหัสสินค้า
1849240 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,013.25

฿ 715.25

ALUMINIUM OXIDE CUTTING DISC 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1849240 ในชุด ใบตัดอลูมิเนียมออกไซด์ แผ่นดิสก์ PRO หนา 230 มม. x 1.8 มม. ผงทรายขัด P120 5 แพ็ค