1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ RS PRO สำหรับกรด สายนำไฟฟ้า 12 V 28 A พร้อมปลั๊ก UK

BATTERY CHARGER

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ RS PRO สำหรับกรด สายนำไฟฟ้า 12 V 28 A พร้อมปลั๊ก UK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,045.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประจุเคมี = กรด สายนำไฟฟ้า
แรงดัน Output ออก = 12 V, 24 V
รวม ถ่าน = ไม่
กระแสไฟฟ้า ชาร์จ = 28 A
ประเภทปลั๊ก = สหราชอาณาจักร
จำนวน ถ่าน ที่ชาร์จ = 1
แรงดันขาเข้า = 230 V
ประเภทแบตเตอรี่ที่ชาร์จ = รถยนต์
จำนวนขั้นตอนการชาร์จ = 2

รหัสสินค้า
8517492
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,045.35

BATTERY CHARGER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1