1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ RS PRO สำหรับ NiCd, NiMH 9 V, AA, AAA, C, D พร้อมปลั๊ก UK (รหัสสินค้า)

BATTERY CHARGER

เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ RS PRO สำหรับ NiCd, NiMH 9 V, AA, AAA, C, D พร้อมปลั๊ก UK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,397.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ค่าเคมี = NiCd, NiMH
ขนาดแบตเตอรี่ที่ชาร์จ = 9 V, AA, AAA, C, D
รวม ถ่าน = ไม่
ประเภทปลั๊ก = สหราชอาณาจักร
จำนวน ถ่าน ที่ชาร์จ = 6
ขนาด = 198 × 105 × 52 มม

รหัสสินค้า
536489
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,397.83

BATTERY CHARGER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1