1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ชุดกรอง แบบแผ่นจีบ RS PRO, สื่อที่น่ากลัว, เกรด G4, 394 × 622 × 45 มม.【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ENERGY SAVING PANEL FILTERS

แผ่น ชุดกรอง แบบแผ่นจีบ RS PRO, สื่อที่น่ากลัว, เกรด G4, 394 × 622 × 45 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,010.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดแผ่น ชุดกรอง = แผงจีบ
ขนาดที่ ขนาดเกลียว = 16 × 25 × 2 นิ้ว
ขนาดจริง = 394 × 622 × 45 มม
Class ISO 16890 = ISO-C-85
เกรด ชุดกรอง = G4
ปริมาณลมสูงสุด = 1,764 ลบ.ม./ชม
ความดัน ลดลงเริ่มต้น = 47 pa
ความดัน ตกสุดท้าย = 250 pa
สี = ขาว
วัสดุ ตัวเรือน = เคส
วัสดุ สื่อ = กล้าหาญ
ความลึกจริง = 45 มม
ขนาดที่ ขนาดเกลียว สูง x กว้าง = 16 x 25 นิ้ว, 16 × 25 × 2 นิ้ว

รหัสสินค้า
7302877 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,010.40

฿ 4,673.83

ENERGY SAVING PANEL FILTERS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7302877 ในชุด แผ่น ชุดกรอง แบบแผ่นจีบ RS PRO, สื่อที่น่ากลัว, เกรด G4, 394 × 622 × 45 มม.