1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO P1000 แผ่น ผงทรายขัด ละเอียด มาก 280 mm x 230 mm【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SANDING SHEET

RS PRO P1000 แผ่น ผงทรายขัด ละเอียด มาก 280 mm x 230 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 681.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดกระดาษทราย = แผ่น ขัด
ขนาดของเม็ดขัด = P1000
เกรด = ละเอียด มาก
ขนาด แผ่น = 280 x 230 มม
ความยาว = 280 มม
ความกว้าง = 230 มม
จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต ต่อแพ็ค = 25

รหัสสินค้า
1883425 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 681.63

฿ 481.16

SANDING SHEET 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1883425 ในชุด RS PRO P1000 แผ่น ผงทรายขัด ละเอียด มาก 280 mm x 230 mm