(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทมัลติมิเตอร์ = ม้านั่ง
RMS จริง = ใช่
การวัด กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 10 A dc
การวัด ความจุ สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 50µF
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 1 MHz
ประเภทจอแสดงผล = ดิจิตอล
หมายเลข รุ่น p = IDM8341
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC = 10nA ac
ความ ความละเอียด การวัดความต้านทาน = 10 mΩ
ความละเอียด การวัดความ ความจุ = 0.001nF
ความ ความแม่นยำ ในการวัด ความจุ ที่ดีที่สุด = ±2% + 4 หลัก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง