(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทมัลติมิเตอร์ = มือถือ
RMS จริง = ใช่
การวัด กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 10 A dc
การวัด ความจุ สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 6mF
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 60 MHz
ประเภทจอแสดงผล = ดิจิตอล
หมายเลข รุ่น p = IDM72
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า DC = 0.1µA dc
ความละเอียด การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ = 0.1 mV AC
เครื่องวัดระดับน้ำ หมวดความปลอดภัย = CAT III, CAT IV
ความสูง = 164 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง