1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เหล็กกล้าคาร์บอน RS PRO (ยูโบลท์) เหล็กกล้า (สะพาน) ตัวจับชิ้นงาน ลวดสลิง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม

WIRE ROPE CLAMPS

เหล็กกล้าคาร์บอน RS PRO (ยูโบลท์) เหล็กกล้า (สะพาน) ตัวจับชิ้นงาน ลวดสลิง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สเปค = DIN 741
เส้นผ่านศูนย์กลาง ลวดสลิง = 5 มม
วัสดุ = เหล็กกล้าคาร์บอน (U-bolt), เหล็กกล้า (สะพาน)

รหัสสินค้า
1244800 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 32.52

฿ 22.95

WIRE ROPE CLAMPS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1244800 ในชุด เหล็กกล้าคาร์บอน RS PRO (ยูโบลท์) เหล็กกล้า (สะพาน) ตัวจับชิ้นงาน ลวดสลิง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม