1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กุญแจมือ RS PRO D สเตนเลส 0.15 ตัน

D-SHACKLE STAINLESS STEEL

กุญแจมือ RS PRO D สเตนเลส 0.15 ตัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 853.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ = สเตนเลส
ประเภท สเก็น = D-กุญแจมือ
ประเภท ขาพิน น = ขาพิน สกรู
โหลดไฟฟ้า การทำงานที่ปลอดภัย = 0.15 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง สเก็น = 8 มม
ความกว้างของ เขี้ยว = 16 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 8 มม

รหัสสินค้า
1835920 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 853.23

฿ 602.30

D-SHACKLE STAINLESS STEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1835920 ในชุด กุญแจมือ RS PRO D สเตนเลส 0.15 ตัน