(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความยาว = 150 มม
ความกว้าง = 4.6 มม
สี = โลหะ
วัสดุ = สเตนเลส 316
แบบ = โรเลอร์ บอล
จำนวน = 100 แพ็ค
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -80°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +538°C
ความทนต่อแรงดึง = 436.1 N
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 35 มม
พฤติกรรมไฟ = ความหน่วงไฟ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 743-6169 ในชุด RS PRO เข็มขัดรัดสายไฟ โรเลอร์ สเตนเลส เมทัลลิก 316 ขนาด 150 มม. x 4.6 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง