1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โลหะสีน้ำเงิน RS PRO เข็มขัดรัดสายไฟ ตรวจจับโลหะที่ตรวจจับได้ , 150 มม. x 3.6 มม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE TIES

โลหะสีน้ำเงิน RS PRO เข็มขัดรัดสายไฟ ตรวจจับโลหะที่ตรวจจับได้ , 150 มม. x 3.6 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 666.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 150 มม
ความกว้าง = 3.6 มม
สี = สีฟ้า
วัสดุ = ไนล่อน ตรวจจับโลหะ
ประเภท = ตรวจจับโลหะได้
จำนวน = 100 แพ็ค
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 36 มม

รหัสสินค้า
1721766 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 666.08

฿ 470.19

CABLE TIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1721766 ในชุด โลหะสีน้ำเงิน RS PRO เข็มขัดรัดสายไฟ ตรวจจับโลหะที่ตรวจจับได้ , 150 มม. x 3.6 มม