(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ความยาว = 368 มม
ความกว้าง = 4.8 มม
สี = ดำ
วัสดุ = ไนล่อน 66
ประเภท = ไม่สามารถปล่อยได้
จำนวน = 100 แพ็ค
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
ความทนต่อแรงดึง = 215.6 N
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด = 105 มม
พฤติกรรมไฟ = ความหน่วงไฟ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 233-483 ในชุด RS PRO เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน สีดำ 368 มม. x 4.8 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง