1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกล้อง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โพรบวัด RS PRO 8 มม. ความยาว โพรบวัด 880 มม. ความละเอียด 640 x 480 ความละเอียด หลอด LED (847-8956)

INSPECTION CAMERAS

ชุดกล้อง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โพรบวัด RS PRO 8 มม. ความยาว โพรบวัด 880 มม. ความละเอียด 640 x 480 ความละเอียด หลอด LED (847-8956)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,568.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว โพรบวัด = 880 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง โพรบวัด = 8 มม
ความละเอียด = 640 x 480pixels
สนาม มอง = 54°
ประเภทการส่องสว่าง = LED
รัศมีการโค้งงอสูงสุด = 45 มม

รหัสสินค้า
8478956 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,568.37

฿ 5,712.53

INSPECTION CAMERAS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8478956 ในชุด ชุดกล้อง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โพรบวัด RS PRO 8 มม. ความยาว โพรบวัด 880 มม. ความละเอียด 640 x 480 ความละเอียด หลอด LED (847-8956)