1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO V250, 230 V AC เครื่องดูดควันจากการ ตะกั่วบัดกรี , HEPA H13, 135W, type C - EuroPlug to type G - British 3- ขาพิน

SOLDERING FUME EXTRACTORS

RS PRO V250, 230 V AC เครื่องดูดควันจากการ ตะกั่วบัดกรี , HEPA H13, 135W, type C - EuroPlug to type G - British 3- ขาพิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73,061.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
หมายเลข รุ่น = V250
ชนิด ชุดกรอง ล่วงหน้า = F7 96% @ 2 ไมครอน
ประเภท ชุดกรอง หลัก = H14 99.997% @ 0.3 ไมครอน
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 55 เดซิเบล (เอ)
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 230 V ac
วัตต์ = 135W
ปลอดภัย ESD = ใช่
ประเภทปลั๊ก = ประเภท C - EuroPlug สำหรับประเภท G - British 3 ขาพิน
ความลึก = 260 มม
ความสูง = 390 มม
ความกว้าง = 260 มม
ชุดกรอง สัญญาณเตือน ทั้งหมด = ใช่
อัตราการไหลของ ปริมาณลม สูงสุด = 180 ลบ.ม./ชม
การตั้งค่าความเร็ว = ไม่
ประเภทการสกัด = ปริมาณ

รหัสสินค้า
7645720 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 73,061.51

฿ 48,710.11

SOLDERING FUME EXTRACTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7645720 ในชุด RS PRO V250, 230 V AC เครื่องดูดควันจากการ ตะกั่วบัดกรี , HEPA H13, 135W, type C - EuroPlug to type G - British 3- ขาพิน