(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORDLESS CHAIN SAW (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 12,076.44 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
DUC122RFE
DUC252RT2
DUC254RF
UC250DWBE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น โซ่ ส่วนการตัด: ความยาวแถบ ไกด์
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
คุณสมบัติ ส่วนการตัด: ความเร็วของ โซ่
((นางสาว) [เมตร / นาที])

฿ 13,055.00

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 6 วัน 1/4"/0.050 115 mm (4.5") 18V - 300 ม./นาที

฿ 18,010.00

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 6 วัน 3/8 250 mm (10") 18V x 2 - 500 เมตร/นาที

฿ 12,076.44

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 4 วัน 3/8"/0.043 250 mm (10") 18V ติดถังน้ำมันขนาด 140 มล 1,440 ม./นาที

฿ 25,384.00

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 6 วัน 3/8"/0.050 250 mm (10") 18V x 2 ติด ถังน้ำ น้ำมัน: 85 มล 5,100 ม./นาที

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

CORDLESS CHAIN SAW "MAKITA"

- ประสิทธิภาพการตัดสูง น้ำหนักเบา

- เหมาะสำหรับตัดแต่งกิ่งและลำต้น

- ระบบ เบรกแบบ Kickback ป้องกันการเด้งของเครื่องยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

- ระบบ เบรก แบบใช้ไฟฟ้า จะหยุดทำงานทันทีเมื่อปล่อยมือจากตัว เครื่องจักร เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นหรือลื่นไถลออกจาก เครื่องจักร

- ระบบ ซอฟต์สตาร์ททำให้การสตาร์ทครั้งแรกเป็นไปอย่างราบรื่น

- ตัวจับชิ้นงาน นุ่มสบาย ตัวจับชิ้นงาน

รหัสรุ่น
DUC122RFE
DUC252RT2
DUC254RF
UC250DWBE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่น โซ่ ส่วนการตัด: ความยาวแถบ ไกด์
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
คุณสมบัติ ส่วนการตัด: ความเร็วของ โซ่
((นางสาว) [เมตร / นาที])

฿ 13,055.00

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 6 วัน 1/4"/0.050 115 mm (4.5") 18V - 300 ม./นาที

฿ 18,010.00

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 6 วัน 3/8 250 mm (10") 18V x 2 - 500 เมตร/นาที

฿ 12,076.44

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 4 วัน 3/8"/0.043 250 mm (10") 18V ติดถังน้ำมันขนาด 140 มล 1,440 ม./นาที

฿ 25,384.00

CORDLESS CHAIN SAW 1 ชิ้น 6 วัน 3/8"/0.050 250 mm (10") 18V x 2 ติด ถังน้ำ น้ำมัน: 85 มล 5,100 ม./นาที

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS CHAIN SAW "MAKITA"

- BL Motor (มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน)
- การปรับความเร็วหลายระดับ
- เบรคไฟฟ้า
- ระบบ ซอฟต์สตาร์ท
- เลื่อยโซ่ไร้สายประสิทธิภาพสูง
- น้ำหนักเบาเป็นพิเศษเทียบเท่ากับ เลื่อยโซ่ ขนาดเล็ก
- ระบบ BL Motor (มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน) ให้ประสิทธิภาพการตัดสูงเท่ากับ เลื่อยไฟฟ้ายนต์ขนาดเล็ก
- โหมด เพิ่ม แรงบิด ช่วยให้สามารถตัดกิ่งไม้หนาและ เพิ่มแรงตัดมากขึ้นด้วยการกดสวิตช์ค้างไว้จนไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลือง


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct