(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORDLESS JIG SAW (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ) (JV101DSH)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
DJV181RFE
DJV182RFE
JV101DSH
JV101DWYE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด:แผ่น เหล็กละมุน
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
ความสามารถในการตัด:อะลูมิเนียม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด:ไม้
(มิลลิเมตร)
ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(ขั้นต่ำ - 1)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด อุปกรณ์เสริม

฿ 15,110.00

CORDLESS JIGSAW 1 ชิ้น 6 วัน 10 mm 18V 20 mm 135 mm 800-3,500 SPM 26 mm รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ

฿ 15,110.00

CORDLESS JIGSAW 1 ชิ้น 6 วัน 10 mm 18V 20 mm 135 mm 800-3,500 SPM 26 mm รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ

฿ 9,999.00

RECHARGEABLE JIGSAW 1 ชิ้น ขอราคา 2 mm 10.8V 4 mm 65 mm 0-2,900spm 18 mm แบตเตอรี่ BL1015, เครื่องชาร์จ DC10SA, พร้อม เคส

฿ 6,032.00

CORDLESS JIGSAW 1 ชิ้น 6 วัน 2 mm 12V 4 mm 65 mm 0-2,900spm 18 mm รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

จิ๊กซอว์ไร้สาย "มากีต้า"

- มอเตอร์ เป็น มอเตอร์ กระแสตรงไร้แปรงถ่าน
- เบากว่า เลื่อยจิ๊กซอว์ แบบมีสาย
- เปลี่ยน ใบมีดลบคม เลื่อย ไม่ต้อง เครื่องมือ
- ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ใบมีดลบคม ได้ 3 แบบ + สามารถเลือกการตัดแบบ แบบตรง ได้ดีที่สุดโดยเพียงแค่หมุน ก้านโยก เปลี่ยน

รหัสรุ่น
DJV181RFE
DJV182RFE
JV101DSH
JV101DWYE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด:แผ่น เหล็กละมุน
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
ความสามารถในการตัด:อะลูมิเนียม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด:ไม้
(มิลลิเมตร)
ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(ขั้นต่ำ - 1)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด อุปกรณ์เสริม

฿ 15,110.00

CORDLESS JIGSAW 1 ชิ้น 6 วัน 10 mm 18V 20 mm 135 mm 800-3,500 SPM 26 mm รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ

฿ 15,110.00

CORDLESS JIGSAW 1 ชิ้น 6 วัน 10 mm 18V 20 mm 135 mm 800-3,500 SPM 26 mm รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ

฿ 9,999.00

RECHARGEABLE JIGSAW 1 ชิ้น ขอราคา 2 mm 10.8V 4 mm 65 mm 0-2,900spm 18 mm แบตเตอรี่ BL1015, เครื่องชาร์จ DC10SA, พร้อม เคส

฿ 6,032.00

CORDLESS JIGSAW 1 ชิ้น 6 วัน 2 mm 12V 4 mm 65 mm 0-2,900spm 18 mm รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้าJV101DSHJV101DZ
ความสามารถในการตัด (มม.)ไม้65
แผ่นเหล็กกล้า อ่อนแผ่นเพลท เหล็กละมุน 2
แผ่นเพลท อะลูมิเนียม 4
การตัดลาดซ้ายและขวา 45°
จำนวนจังหวะ
(ต่ำ-1) [ครั้ง / นาที]
0 ถึง 2,900
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)18
พาวเวอร์ซัพพลาย (V)ไฟฟ้ากระแสตรง 10.8
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (อา)1.5
เวลาในการชาร์จ (อ้างอิง)22 นาที
อัตราการทำงานต่อการชาร์จ 1 ครั้ง (อ้างอิง)*1ไม้อัด (ยาว 300 x หนา 12 มม.)··ประมาณ 45 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (ตำแหน่งวงโคจร-III)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7 (รวมแบตเตอรี่)
ค่า คอมโพสิต 3 แกนของการสั่นสะเทือน *2
(ม./วินาที²)
7.0 (งานไม้)
5.5 (งานเหล็ก)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐานใบมีดลบคม มีด B-10 (สำหรับงานไม้), ประแจหกเหลี่ยม, คลองเลื่อย ไม้บรรทัด (สามารถตัดเป็นเงินเยนได้)
บันทึกแบตเตอรี่ BL1015, เครื่องชาร์จ DC10SA, พร้อม เคส พลาสติก
ความเร็วตัวแปร
กลไก โคจร
สามารถเชื่อมต่อกับถุงเก็บฝุ่น
แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ เคส ขายปลีก/แยกจำหน่าย
ความเร็วตัวแปร
กลไก โคจร
สามารถเชื่อมต่อกับถุงเก็บฝุ่น

*1 ค่าตัวเลขคือค่าอ้างอิง ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จแบตเตอรี่และสภาพการทำงาน
*2 วัดจาก มาตรฐาน EN60745-2-11

Drawing

จิ๊กซอว์แบบชาร์จไฟได้ JV101D เค้าร่าง

JV101DSH


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct