(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดไฟทำงานชนิด หัว บาง Ganz

ชุดไฟทำงานชนิด หัว บาง Ganz

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GZ-223

รหัสรุ่น
GZ-223
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,275.00

WORK LIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน

รายละเอียดสินค้า

จุด

· หัว ได้ 180°
· โหมด การทำงานที่เลือกได้ (ไฟด้านบนและไฟหลัก)
· รุ่น ชาร์จ USB (รวมอะแดปเตอร์ AC)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GZ-223

รหัสรุ่น
GZ-223
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,275.00

WORK LIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

      คุณสมบัติ

      • เป็น รุ่น สืบทอดของ GZ-213
      • มาพร้อมกับ COB LED สามารถ ส่องสว่าง เป็นบริเวณกว้างอย่างสม่ำเสมอ
      • ติดตั้งไฟด้านบนทำให้สะดวกต่อการ ส่องสว่าง ในช่องว่างแคบๆ
      • สามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ได้ด้วยการติดตั้ง ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่
      • ใช้งานได้แม้ในที่มืดด้วย สวิตช์ เรืองแสง
      • สามารถแขวนได้อย่างมั่นคงโดยติด หูหิ้วแม่พิมพ์ สองตัวที่ด้านหลัง
      • หัว ในแนวนอน คุณจึงสามารถฉายรังสีได้หลายวิธี
      • อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สามารถพับได้และมีขนาดกะทัดรัดโดยมีความยาวรวมขั้นต่ำ 18 ซม.
      • อุปกรณ์เสริม ได้ด้วย แม่เหล็ก ที่ด้านล่าง

      ข้อมูลจำเพาะ

      • ความสว่าง: 650 ลูเมน (โหมด ซังหลักเข้มข้น)/ 250 ลูเมน (โหมด ซังหลักอ่อน)/ 50 ลูเมน (ไฟบน)
      • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง: 3 ชั่วโมง (โหมด ซังหลักเข้มข้น)/ 9 ชั่วโมง (โหมด ซังหลักอ่อน)/ 18 ชั่วโมง (ไฟบน)
      • ระยะการฉายรังสี: 32 ม. (โหมด COB แรงมาก)/ 9 ม. (โหมด COB หลักอ่อน)/ 18 ม. (ไฟบน)
      • มุม ฉายรังสี: 165°
      • แพทเทิร์น ระบบไฟส่องสว่าง: ไฟบน - COB หลักอ่อน - COB หลักแรง - ปิด
      • แบตเตอรี่ที่ใช้: ถ่านชาร์จ เฉพาะด้าน (แบบฝัง)
      • เวลาในการชาร์จ: 5 ชั่วโมง
      • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: รอบการชาร์จ/คายประจุประมาณ 500 รอบ
      • ระดับการป้องกัน: IP64 (ป้องกันฝุ่นละออง และ ป้องกันหยดน้ำ)
      • ความต้านทานการตก: 2 m
      • ความสว่าง (lm): 650 (ซังหลักแข็งแกร่ง)
      • ความกว้าง (มม.): 38
      • ความลึก (มม.): 45.5
      • ความสูง (มม.): 325
      • สี: สีขาว / สีแดง
      • ชื่อ ผลิตภัณฑ์: ไฟทำงานแบบชาร์จไฟด้วย COB LED Ganz223
      • เวลาในการชาร์จ: 5
      • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (ชม.): 3 (ใน โหมด ซังหลักที่แข็งแกร่ง)
      • [อุปกรณ์เสริม]: สายไมโคร สาย USB เฉพาะด้าน 50 ซม., หม้อแปลงกระแสสลับ