(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Product Specifications
·Blade-shaped anvil and spindle for measuring the groove diameter of shafts, keyways a.s.o.
·Non-rotating spindle.
รหัสสินค้า |
---|
122-101-10 |
122-102-10 |
122-103-10 |
122-104-10 |
122-105-10 |
122-111-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,950.00 ฿ 4,906.01 | SCALE MICROMETER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0 - 25 | ±3μm | ประเภท A | ||
฿ 7,466.66 ฿ 5,270.72 | SCALE MICROMETER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 - 50 | ±3μm | ประเภท A | ||
฿ 7,783.33 ฿ 5,494.25 | SCALE MICROMETER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 - 75 | ±3μm | ประเภท A | ||
฿ 8,100.00 ฿ 5,717.79 | SCALE MICROMETER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 - 100 | ±4μm | ประเภท A | ||
฿ 10,033.34 ฿ 7,081.53 | SCALE MICROMETER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 - 125 | ±4μm | ประเภท A | ||
฿ 7,266.67 ฿ 5,128.82 | SCALE MICROMETER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | ±3μm | ประเภท B |
กำลังโหลด …
การสำเร็จการศึกษา | 0005 "/ 0.01 มม | สเปค | อนาล็อก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง