1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว Hyper Z ก้านยาว (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียว Hyper Z ก้านยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 693.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ZSPL4M0.7R+1X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)

฿ 970.43

TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.71005REG+1/P38.13233.15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน การทําแชมเฟอร์ (LCF) 2.5
มุม บิด 43°