(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดดอกสว่านและสิ่ว แบรนด์ Makita

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 908.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
B-52059
D-42101
D-70895
D-70904
D-71990
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ดอกสว่าน คลองเลื่อย เส้นผ่านศูนย์กลาง
(mm)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สิ่ว
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สิ่ว แบน
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง สิ่ว กระทิง
(mm)

฿ 2,082.73

Drill bit set 13 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5x110, 5.5x110, 6x110, 6x160, 7x160, 8x110, 8x160, 8x210, 10x110, 10x160, 10x210, 14x260 40x250 20x140, 20x250 140, 250

฿ 1,426.14

Drill bit set 10 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160 - 20x250 250

฿ 1,000.26

Drill bit set 13 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5.5x110, 6.5x110, 6x160, 6.5x160, 8x110, 8x160, 10x160, 10x210, 12x210, 14x210, 16x210 - 20x250 250

฿ 908.61

Drill bit set 10 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5.5x160, 6x160, 6.5x160, 8x160, 10x160, 10x210, 12x210, 16x210 - 20x250 250

฿ 976.33

Drill bit set 10 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 10x210, 12x210, 16x210 - 20x250 250

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ ในการทำงาน
    คอนกรีต

รายละเอียดสินค้า

ชุดดอกสว่านและสิ่ว แบรนด์ Makita

รหัสรุ่น
B-52059
D-42101
D-70895
D-70904
D-71990
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ดอกสว่าน คลองเลื่อย เส้นผ่านศูนย์กลาง
(mm)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สิ่ว
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สิ่ว แบน
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง สิ่ว กระทิง
(mm)

฿ 2,082.73

Drill bit set 13 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5x110, 5.5x110, 6x110, 6x160, 7x160, 8x110, 8x160, 8x210, 10x110, 10x160, 10x210, 14x260 40x250 20x140, 20x250 140, 250

฿ 1,426.14

Drill bit set 10 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160 - 20x250 250

฿ 1,000.26

Drill bit set 13 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5.5x110, 6.5x110, 6x160, 6.5x160, 8x110, 8x160, 10x160, 10x210, 12x210, 14x210, 16x210 - 20x250 250

฿ 908.61

Drill bit set 10 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5.5x160, 6x160, 6.5x160, 8x160, 10x160, 10x210, 12x210, 16x210 - 20x250 250

฿ 976.33

Drill bit set 10 pcs 1 ชิ้น 4 วัน 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 10x210, 12x210, 16x210 - 20x250 250

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1