(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเจาะลึก 50xD รูลึกประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้ด้วยรูปทรง R-gash ที่แตกเศษเป็นชิ้นเล็กกะทัดรัดพร้อมความสามารถในการอพยพที่ยอดเยี่ยม เช่นเดียวกับ สเปค ของร่องฟันและ มุมเอียงของฟันเกลียว เพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง และ ความแม่นยำ ของรู
ADO-50D ⌀3 to ⌀8
รหัสสินค้า |
---|
ADO-50D-3 |
ADO-50D-4 |
ADO-50D-5 |
ADO-50D-6 |
ADO-50D-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | กระแสตรง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวร่องฟันคมตัด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,243.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 3 | 209 | 150 | 8718300 | 3 | 3 | 159 | ||
฿ 10,526.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 4 | 262 | 200 | 8718400 | 4 | 4 | 212 | ||
฿ 10,950.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 5 | 315 | 250 | 8718500 | 5 | 5 | 265 | ||
฿ 12,290.00 ฿ 10,802.91 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 6 | 368 | 300 | 8718600 | 6 | 6 | 318 | ||
฿ 14,411.00 ฿ 12,664.39 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 8 | 474 | 400 | 8718800 | 8 | 8 | 242 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 2 | การเคลือบผิว 2 | EgiAS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง