1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ชุดขับมอเตอร์ แบบชาร์จไฟได้ 3.6 V

DRILL-IMPACT DRILLS 3.6 V

สกรู ชุดขับมอเตอร์ แบบชาร์จไฟได้ 3.6 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,151.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
BDX2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,151.67

DRILL-IMPACT DRILLS 3.6 V 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 3.6 แรงบิด สูงสุด(น·ม) 3.5 แบบชาร์จไฟได้
น้ำหนัก(ก.) 350 รหัสของทรัสโก้ 760-9108 ความสามารถในการขัน สกรู(มิลลิเมตร) สกรูเกลียวไม้ 5 mm
จำนวนรอบการหมุน(รอบ / นาที) 180 ขนาด 150 x 125 x 47 เวลาในการชาร์จ 180 นาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BDX2 ในชุด สกรู ชุดขับมอเตอร์ แบบชาร์จไฟได้ 3.6 V