(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

3M™ VFlex ™ Particulate Respirator 9105-N95【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

3M™ VFlex ™ Particulate Respirator 9105-N95

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ป้องกันฝุ่น PM2.5 ด้วยหน้ากากอนามัยมาตรฐาน N95
  • จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากากขาดตลาด
    ขณะนี้สามารถจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก หน้ากากรุ่นที่หมดสต็อกแล้วจะปิดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว
    ส่วนสินค้าที่ไม่ได้เก็บสต็อกที่รับคำสั่งซื้อไปแล้วอาจเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าจากกระบวนการผลิต
    ขออภัยในความไม่สะดวก

    เนื่องจากสถานการณ์ของ New Corona Virus ผลิตภัณฑ์ป้องกันเช่น หน้ากาก จึงขาดตลาด
    เฉพาะสินค้าในสต็อกเท่านั้นที่มีจำหน่ายในขณะนี้และจะไม่ได้รับคำสั่งซื้อหากสินค้าหมด
    ความล่าช้าในการจัดส่งอาจเกิดขึ้นสำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อกที่ซื้อไว้แล้วเนื่องจากปัญหาการผลิต
    ขออภัยในความไม่สะดวก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9105-N95

  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    ป้องกันฝุ่นทิ้ง
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน้ากาก ตัวเครื่อง
  • มาตรฐาน
    N95
  • มวล(ก.)
    12 / แผ่น
  • สเปค 1
    สื่อไฟฟ้าสถิตขั้นสูงพับ
รหัสรุ่น
9105-N95
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,060.00

PARTICULATE RESPIRATOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องช่วยหายใจฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง N95 แบบประหยัด
·วัสดุ ชุดกรอง ลิขสิทธิ์ 3M และจีบรูปตัววีช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น
·แท็บที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการ การวางตำแหน่ง เครื่องช่วยหายใจบนใบหน้า
·จีบงอพร้อมขยับปากขณะพูด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การป้องกันโรคติดเชื้อ
· การเตรียมการสำหรับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9105-N95

  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    ป้องกันฝุ่นทิ้ง
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน้ากาก ตัวเครื่อง
  • มาตรฐาน
    N95
  • มวล(ก.)
    12 / แผ่น
  • สเปค 1
    สื่อไฟฟ้าสถิตขั้นสูงพับ
รหัสรุ่น
9105-N95
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,060.00

PARTICULATE RESPIRATOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

3M™ VFlex™ Particulate Respirator 9105-N95


This disposable N95 particulate respirator is designed to help provide quality, reliable worker respiratory protection for certain non oil based particles.
It has a unique folded design with 3M proprietary filter media and V shaped pleats that expand to help make breathing easier. In addition, the V shaped pleats flex with mouth movement for easier talking.
The respirator features uniquely designed tabs for positioning the respirator on the face and embossed front panel to help the respirator retain its shape.

 

 

 
 
 
 
    3M™ VFlex™ Particulate Respirator 9105, N95
    3M™ VFlex™ Particulate Respirator 9105, N95
     
    Details
    • Economical N95 disposable particulate respirator
    • 3M proprietary filter media and V-shaped pleats helps make breathing easier
    • Uniquely designed tabs for respirator positioning on the face
    • Pleats flex with mouth movement while talking
    • Flatfold design allows for convenient storage prior to use
    This economical disposable N95 particulate respirator has a unique folded design with V shaped pleats that flex with mouth movement for easier talking and expand for ease of breathing.
    Available in two sizes to fit a broad range of faces.
    • Economical N95 disposable particulate respirator
    • Flat fold design allows for convenient storage prior to use
    • Adjustable nose clip helps provide a custom and secure seal
    • Uniquely designed tabs for respirator positioning on the face
    • Pleats flex with mouth movement while talking
    • Spacious inside with comfortable inner layer
    • Compatible with a variety of eyewear and hearing protection from 3M
    WARNING: These respirators help reduce exposures to certain airborne contaminants. Before use, the wearer must read and understand the User Instructions provided as a part of the product packaging.
    In the U.S., a written respiratory protection program must be implemented meeting all the requirements of OSHA 1910.134 including training, fit testing and medical evaluation.
    In Canada, CSA standards Z94.4 requirements must be met and/or requirements of the applicable jurisdiction, as appropriate.
    Misuse may result in sickness or death. For proper use, see package instructions, supervisor, or call 3M OH&ESD Technical Service in USA at 1 800 243 4630 and in Canada at 1 800 267 4414.